??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Kraus
Описание
Cерия 5020 конвейерный ролик/опорный ролик - Ролик контейнера с цепным приводом 1/2" z = 14 / z = 11 – двойная цепь
Спецификация
5020-SV50x1.5-B8-IGM5x15-110-ZZ,z=11
Series
5020
Выбор передачи
Диаметр трубы
mm
Материал трубы
Шланг ПВХ
Длина шланга ПВХ
mm
Бортовое кольцо
Бортовое кольцо 1 позиция
mm
Бортовое кольцо 2 позиция
mm
Диаметр оси
mm
Тип оси
Тип оси, размер
Материал оси
Шарикоподшипник
Монтажная длина
mm
Введите значение для EBL
Монтажная длина
mm
cm
inch
ft
Длина трубы
46.0 mm
Длина ролика
56.0 mm
Длина оси
110 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей