??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1176 - Spring hinges steel or stainless steel, 180 mm
Bill of material
K1176.14018001
Order No.
Form
Material
version
version
width
40 mm
Distance
mm
Length
180 mm
Distance
mm
diameter
mm
diameter
4 mm
thickness
1.5 mm
F1
4150 N
F2
10750 N
Approx. weight
kg
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
Technical Information
Informacje dodatkowe
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD