??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 17
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1919 - Lifting pins self-locking, stainless steel
Bill of material
K1919.12110X50
Order No.
Position
Rotation
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
width
mm
width
mm
Length
mm
length min.
1.5 mm
length max.
mm
Receiving hole H11
mm
force at safety factor 5
kN
force at safety factor 5
kN
force at safety factor 5
kN
Approx. weight
kg
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
No
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD