??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 36
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1885 - Metal bellows couplings, short type, for high torques with clamp hubs
Bill of material
K1885.00400462424
Order No.
size
max. torque
Nm
moment of inertia
gm²
Torsion resistance Nm/arcmin
10-3 Nm/rad
Spring stiffness radial
N/mm
Spring stiffness axial
N/mm
max. shaft offset radial
mm
max. shaft offset axial
mm
max. angular offset
°
max. rpm
1/min
distance
mm
(H7)
mm
(H7)
mm
D1/D2 min.
mm
D1/D2 max.
mm
D1/D2 max. by keyway
mm
diameter
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
(ISO 4029)
tightening torque of screws
Nm
Approx. weight
kg
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD