??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1742 - Centring clamp stainless steel, pneumatic
Bill of material
K1742.16
Order No.
K1742.16
Position
width
36 mm
distance
28 mm
distance
5 mm
distance
5 mm
distance
7.5 mm
diameter
20 mm
diameter
16 mm
thread
M5 mm
thread
M3 mm
thread
M3 mm
diameter
4.2 mm
height
10 mm
height
14.7 mm
height
11.3 mm
height
6 mm
height
17.5 mm
height
10 mm
height
30 mm
height
40 mm
height
13 mm
height
18 mm
Length
40 mm
distance
22 mm
distance
18 mm
distance
8 mm
operating pressure
0,3 - 0,7 Mpa
Holding force
77 N
Approx. weight
0.3251 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245590698
Technical Information
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models