??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1863 - Clamping arm for compact hydraulic swing clamps
Bill of material
K1863.14262
Order No.
K1863.14262
Length
42 mm
Length
26 mm
Length
10 mm
Length
6 mm
height
12 mm
height
3.5 mm
height
40 mm
height
8.5 mm
diameter
10 mm
Radius
10 mm
Radius
6 mm
thread
M6 mm
For
14
Approx. weight
0.0500 kg
Technical Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245657148
inch/mm
MM
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models