??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1640 - Pull handles stainless steel, oval with thru hole
Bill of material
K1640.1160161051
Order No.
Material
stainless steel
Surface finish body
Steel code
distance
mm
width
21 mm
height
13 mm
diameter
5.5 mm
height
50 mm
distance
13.6 mm
Length
mm
load-bearing capacity N
1000 N
Approx. weight
kg
Description
情報
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)