??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1834 - Indexing plungers with twist knob and tapered indexing pin
Bill of material
K1834.0005
Order No.
Position
Form
Form-Type
Diameter
mm
Diameter
mm
Diameter
mm
Diameter
mm
Diameter
mm
Teilkreisdurchmesser
mm
Diameter
mm
Diameter
mm
Diameter
mm
Diameter
mm
Length
mm
height
mm
height
5.7 mm
height
mm
height
mm
thread
mm
Stroke
mm
height
6 mm
height
mm
Clamping force
N
Scherkraft
kN
Federkraft
N
Temperaturbeständigkeit
80 °C °
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models