??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0124 - Clamping lever, stainless steel with extended collar with male thread, steel parts stainless steel
Bill of material
K0124.10610X18
Order No.
K0124.10610X18
version
polished
size
1
Length
40 mm
Length
47.0 mm
width
7 mm
diameter
10 mm
diameter
13 mm
diameter
14 mm
height
30.5 mm
height
10 mm
height
20.5 mm
height
37.0 mm
height
40.0 mm
Length
18 mm
External thread
M 6
No. of teeth
16
Approx. weight
0.0410 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245706846
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models