??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0620 - Square tube connectors four-way
Bill of material
K0620.1251512
Order No.
K0620.1251512
width
25 mm
width
22 mm
Length
122 mm
distance
48.5 mm
Suitable for square tubes
25 x 25 x 1,5
Approx. weight
0.1838 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245196043
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models