??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0643 - Mandrel collets with side lock
Bill of material
K0643.118029
Order No.
Form
Diameter
mm
Diameter
mm
Druchmesser
mm
Diameter
mm
for countersunk screw
Diameter
mm
Height
mm
Height
mm
Height
mm
Height
mm
width across flats
6 mm
Max. tightening torque
66 Nm
Clamping force max. kN
20 kN
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD