??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1457 - Clamp cam brass
Bill of material
K1457.0808
Order No.
K1457.0808
diameter
8 mm
width
7.5 mm
height
8 mm
width across flats
3 mm
Approx. weight
0.0026 kg
Description
Information
Infortext
RoHS
Yes
Customs tariff number
74199950
EAN-Nr. Kipp
4059245469710
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models