??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0501 - Positive Clamping System for grid plates
Bill of material
K0501.11603050
Order No.
version
Clamping range
Ø 30 - Ø 140 mm
Milling depth min./max.
1 / 20
Workpiece weight max. kg
25 kg
Suitable Locating Bolt
07533-12055
Approx. weight
kg
Description
정보
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드