??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1537 - Straps for fixture components
Bill of material
K1537.14199
Order number
slot width
mm
Width
mm
Height
mm
Diameter
mm
Length
mm
distance
63 mm
distance
100 mm
distance
mm
for socket head screw
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
ECLASS-Nr.
21-02-07-01
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models