??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0940 - Dispositivo de sujeción de 5 ejes para ranuras en T
Lista de materiales
K0940.063175
Referencia
K0940.063175
Adecuado para
Nutenabstand 63 - 126
Separación
63 mm
Separación
126 mm
Anchura
158 mm
Diámetro
12.5 mm
Altura
175 mm
Fuerza de sujeción
42 max. kN
Poids
21.0380 kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059495488769
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD