??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0965 - UNILOCK 5-axis face-grip adapter size 80 mm
Bill of material
K0965.2007510
Order No.
K0965.2007510
Dimensions
see drawing
Approx. weight
1.6500 kg
Description
정보
Infotext
Technische Hinweise
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드