??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1631 - Misy zaczepowe z tworzywa sztucznego do rowków profilowych typu I oraz B oraz do profilu zawieszanego
Lista materiałowa
K1631.00
Nr zamówienia
Typ
Forma
mm
Szerokość
105.0 mm
Szerokość
60 mm
Szerokość
19 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość
mm
Wysokość
mm
Długość
153.5 mm
Długość
136 mm
Długość
mm
Szerokość rowka
mm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269025
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD