??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1580 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 90 kg
Bill of material
K1580.0450
Order No.
distance
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
distance
31.75 mm
distance
57 mm
distance
mm
distance
mm
distance
31.75 mm
distance
mm
width
19 mm
height
58 mm
L
mm
Loading per pair kg
90 kg
Approx. weight
kg
Description
Information
Information-text
Technical Information
Info
Assembly
Assembly Instruction
RoHS
Yes
Customs tariff number
83024230
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD