??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1579 - Glissières télescopiques en acier pour montage en appui, super extension, résistance à la charge jusqu'à 60 kg
Nomenclature
K1579.0450
Référence
Distance
Course min-max
mm
Entrez la valeur pour S
Course min-max
mm
cm
inch
ft
Distance
35 mm
Distance
128 mm
Distance
96 mm
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Distance
35 mm
Distance
mm
Largeur
12.7 mm
Hauteur
50 mm
Longueur
mm
Portance par paire en kg
60 kg
Poids environ
kg
Description
Information
Information-texte
Consignes techniques
Info
Montage
Consignes de montage
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
83024230
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés