??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1571 - Guide telescopiche acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg
Lista materiale
K1571.0450
N. d'ordine
Distanza
Corsa C
mm
Inserisci valore per S
Corsa C
mm
cm
inch
ft
Distanza
35 mm
Distanza
128 mm
Distanza
mm
Distanza
mm
Distanza
mm
Distanza
35 mm
Distanza
mm
Larghezza
12.7 mm
Altezza
46 mm
L
mm
Capacità di carico per coppia in kg
35 kg
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Indice
Note tecniche
Info
Montaggio di un perno di aggiustamento
Montaggio di un perno di aggiustamento
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
83024230
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD