??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K2089 - 钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
明细表
K2089.0300
Bestellnummer
制造商商品编号
mm
Material
Stahl
Abstand
mm
输入参数值: BX
Abstand
mm
cm
inch
ft
Hub
mm
输入参数值: S
Hub
mm
cm
inch
ft
Abstand
mm
Abstand
32 mm
Abstand
mm
Abstand
mm
Abstand
mm
Breite
mm
Höhe
27.14 mm
Länge
mm
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) kg
kg
Gewicht ca.
kg
Montage
Montage seitlich
Produkttyp
Standard
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
Technische Hinweise
Technische Hinweise
Beschreibung
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
83024200
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型