피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1433.03400
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1433_asmtab.prj},{NB=K1433.034000},{OH=90},{OG=72},{A=26.0},{A1=42},{A2=8},{A4=2.5},{B=12},{B1=6},{B3=6},{C=49.7},{C1=17.5},{C2=10.5},{C3=16},{D=6.6},{H=82.5},{L=224},{L1=82},{GEW=0.4664},{EAN=4059245348107},{XA=162.92986},{XB=36.40882},{XC=8.000},{XD=6.000},{XE=7.000},{XF=2.000},{XG=60.000},{XH=2.000},{XI=86.000},{XJ=3.000},{XK=8},{BESTKIPP=K1433.03400},{M=M8x60},{HANDKRAFT=200},{HALTEKRAFTF1=1400},{HALTEKRAFTF2=3400},{SPANNKRAFTF3=800},{SPANNKRAFTF4=1900},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1433_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1433 - Toggle clamps horizontal with straight foot and full holding arm
Bill of material
K1433.03400
Order No.
K1433.03400
K1433.03400
Position
closed
open
closed
open
opening angle of holding arm
90
90
°
opening angle of handle
72
72
°
distance
26.0
26.0
mm
width
42
42
mm
distance
8
8
mm
distance
2.5
2.5
width
12
12
mm
width
6
6
mm
width
6
6
mm
height
49.7
49.7
mm
height
17.5
17.5
mm
height
10.5
10.5
mm
height
16
16
mm
width
6.6
6.6
mm
height
82.5
82.5
mm
Length
224
224
mm
Length
82
82
mm
thread
M8x60
M8x60
mm
hand force FH
200
200
N
Holding force F1
1400
1400
N
Holding force F2
3400
3400
N
Clamping force F3
800
800
N
Clamping force F4
1900
1900
N
Approx. weight
0.4664
0.4664
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
mm
Customs tariff number
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245348107
4059245348107
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성