??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1256 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
明细表
K1256.01000
订货号
序号
材料
把手转角
56 °
压把转角
100 °
间距
15.9 mm
宽度
25.4 mm
宽度
23.8 mm
宽度
33.3 mm
宽度
9 mm
宽度
5 mm
高度
2 mm
高度
16 mm
高度
8 mm
直径
4.4 mm
高度
74.4 mm
长度
51 mm
长度
24.6 mm
长度
20.8 mm
螺纹
mm
把手施力 FH
50 N
夹持力 F1
700 N
夹持力 F2
1000 N
夹持力 F3
500 N
夹持力 F4
700 N
重量约
kg
描述
Information
Infotext
技术资料
Info
RoHS
Yes
关税税号
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型