??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1254 - Mini ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino orizzontale e mandrino pressore fisso
Lista materiale
K1254.0800
N. d'ordine
Materiale
Posizione A min.
Angolo di apertura maniglia
60 °
Angolo di apertura braccio di sostegno
95 °
Distanza
12.7 mm
Larghezza
25.4 mm
Larghezza
27 mm
Larghezza
39.7 mm
Altezza
5
Altezza
22.7 mm
Altezza
9.6 mm
Diametro
5.2 mm
Altezza
104 mm
Lunghezza
65.8 mm
Lunghezza
28.6 mm
Filettatura
mm
Forza manuale FH
100 N
Forza di tenuta F1
800 N
Forza di serraggio F3
600 N
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
Note tecniche
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
82057000
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD