??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0070 - Dispositivo de sujeción rápida mini horizontal con pie horizontal y husillo de presión fijo.
Lista de materiales
K0070.0050
Referencia
K0070.0050
Posición
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
85 °
Ángulo de apertura de la empuñadura
65 °
Fuerza manual
80 N
Fuerza de sujeción
500 N
Fuerza de sujeción
250 N
Longitud
16 mm
Longitud
24 mm
Longitud
2.4 mm
Longitud
6.5 mm
Anchura
16 mm
Anchura
24 mm
Anchura
5.2 mm
Altura
12 mm
Altura
3 mm
Diámetro
4.2 mm
Altura
22 mm
Longitud
70 mm
Longitud
21 mm
Husillo de presión
M 5 x 20
Peso aprox.
0.0316 kg
Información técnica
Info
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245034871
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD