??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1174 - Spring hinges steel or stainless steel, 75 mm
Bill of material
K1174.20750
Order No.
Material
version
spring open
width
20 mm
Distance
11.2 mm
Length
75 mm
Distance
60 mm
diameter
2.8 mm
diameter
1.8 mm
thickness
0.8 mm
F1
N
F2
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models