??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0579 - Zawiasy wyczepiane, prawe, z aluminium
Lista materiałowa
K0579.2352020
Nr zamówienia
Materiał
Aluminium
Wersja
destra
Kąt
°
Odstęp
mm
Odstęp
mm
Odstęp
mm
Długość
mm
Długość
mm
Szerokość
48 mm
Szerokość
48 mm
Szerokość
28 mm
Średnica
6.6 mm
Średnica
6 mm
Średnica
14 mm
Wysokość
9 mm
F1 maks. kN
kN
F2 max. kN
kN
Ciężar ok.
kg
Wskazówki techniczne
Info
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD