??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1345 - Hinges, stainless steel lift-off, right
Bill of material
K1345.06301818
Order No.
Material
stainless steel
version
right
Angle
°
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Length
mm
Length
mm
Width
48 mm
Width
28 mm
Distance
10 mm
Diameter
6.6 mm
Diameter
6 mm
Diameter
14 mm
height
16 mm
height
9 mm
F1 max.
F2 max
kN
Approx. weight
kg
Description
정보
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
PS tolerance
0.001 mm
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드