??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 48
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0434 - Hinges plastic, lift-off left
Bill of material
K0434.1402320
Order No.
rotation angle
mm
Enter value for W
rotation angle
mm
cm
inch
ft
version
left
material
Kunststoff
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Length
mm
Length
mm
Width
48 mm
Width
28 mm
Diameter
6.6 mm
Diameter
6 mm
Diameter
14 mm
height
9 mm
F1 max. kN
kN
F2 max. kN
kN
Approx. weight
kg
Technical Information
Info
Description
情報
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
39263050
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)