??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1663 - Magnetband inkremental kodierter Maßstab, 5 mm Pollänge
Stückliste
K1663.010X5000
Bestellnummer
Breite
10 mm
Länge
mm
Genauigkeit
0.1 mm
Gewicht ca.
kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
90319091
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen