??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0255 - Pěticípé ovládací prvky antibakteriální ocelové části nerezové
Kusovník
K0255.1263101144
Objednací číslo
Provedení
Provedení 1
Barva
Břidlicová šeď
Provedení
Závit
M10 mm
Průměr
63 mm
Průměr
28 mm
Průměr
35.5 mm
Výška
44 mm
Výška
22.5 mm
Výška
14.5 mm
Délka
mm
Délka
mm
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
Info
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model