??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0110 - Knurled knobs, plastic, metal detectable
Bill of material
K0110.140005
Order No.
version
thread
diameter
15 mm
diameter
11 mm
diameter
13 mm
height
height
11.5 mm
depth
4.3
Length
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models