您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0147.3CM
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06160.prj},{NB=K0147.3CM},{D1=32},{D2=12},{D6=0.0},{H=20},{H3=10},{T=12},{T1=15},{GEW=0.0346},{EAN=4059245363087},{NDM=0},{NDM1=0.0000},{TYP=3},{TYP1=1.000},{TYP2=2},{D4X=6.350},{H1X=20.000},{XA=50.000},{XB=2.000},{XC=9.000},{XD=1.000},{XE=0.000},{XF=1.000},{XG=5.000},{XH=4.000},{XI=3.000},{XJ=10.000},{XK=1.000},{XL=5.000},{XM=1.000},{XN=9.000},{XO=2.000},{XP=18.000},{XQ=14.000},{XR=2.000},{XS=60.000},{XT=0.000},{BESTKIPP=K0147.3CM},{FORM=C},{AUSF=Sackloch},{D=.250},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP_USA,KIPP,},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 74
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0147 - 十字把手 DIN 6335,灰口铸铁制
明细表
K0147.3CM
订货号
K0147.3CM
K0147.3CM
样式
C
C
规格
盲孔
盲孔
内螺纹
.250
.250
直径
32
32
mm
直径
12
12
mm
直径
0.0
0.0
mm
高度
20
20
mm
高度
10
10
mm
深度
12
12
mm
深度
15
15
mm
重量约
0.0346
0.0346
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
73182900
73182900
EAN-Nr. Kipp
4059245363087
4059245363087
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型