??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0462 - Bouchon de fermenture avec jauge d’huile
Nomenclature
K0462.13018
Référence
Forme
Modèle
Diamètre
30 mm
Diamètre de l'alésage
18 mm
Diamètre
23 mm
Longueur
14 mm
Longueur
14.0 mm
Largeur min.
8.0 mm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN-Nr. Kipp
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés