??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1430 - Oil level gauges with electronic oil level and temperature monitoring, long version
Bill of material
K1430.1400
Order No.
version
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
width
30 mm
distance
39 mm
Thread
M12 mm
height
30 mm
distance
16.5 mm
height
80 mm
Length
mm
distance
mm
Length
mm
width across flats
17 mm
Approx. weight
kg
Number of fastening screws
2
Description
Информация
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
90269060
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели