??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1425 - Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung
Stückliste
K1425.12712
Bestellnummer
K1425.12712 mm
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
Breite
42 mm
Gewinde
M12 mm
Hohe
21 mm
Hohe
21 mm
Länge
164 mm
Abstand
127 mm
Länge
91 mm
Abstand
75 mm
Abstand
19 mm
Anzahl Befestigungsschrauben
2
Gewicht ca.
0.1763 kg
Beschreibung
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
90269060
EAN-Nr. Kipp
4059245342549
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen