??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0526 - 旋转锁销,带 T 型把手
明细表
K0526.1183
订货号
螺母位置
mm
输入参数值: POS
螺母位置
mm
cm
inch
ft
驱动
规格
旋转锁销,带 T 型把手
高度
18.5 mm
钳口宽度
27 mm
重量约
kg
描述
信息
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
83014060
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型