??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1359 - Quarter-turn locks stainless steel with L-grip
Bill of material
K1359.118
Order No.
Actuation
version
Drehriegel
Durchhmesser
32 mm
height
18 mm
Approx. weight
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83014060
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드