??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1107 - 不锈钢旋转锁销,带锁
明细表
K1107.186
订货号
K1107.186
螺母位置
mm
输入参数值: POS
螺母位置
mm
cm
inch
ft
驱动
钥匙
规格
旋转锁销
高度
18 mm
钳口宽度
27 mm
重量约
0.0751 kg
描述
信息
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
83014060
EAN-Nr. Kipp
4059245257652
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型