??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1335 - Keys for latches and locks
Bill of material
K1335.113
Order No.
K1335.113
Betätigung
double flat
Key-wide
13 mm
Approx. weight
0.0527 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
82041100
EAN-Nr. Kipp
4059245328703
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir