??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1529 - Trubkové úchyty, plastové s elektrickou spínací funkcí
Kusovník
K1529.180
Objednací číslo
Provedení
Vzdálenost
180 mm
Šířka
48 mm
Průměr
32 mm
Průměr
8.5 mm
Výška
80 mm
Výška
10 mm
Výška
60 mm
Délka
230 mm
Vzdálenost
13 mm
Délka
mm
Nosná síla
1000 N
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB
Yes
Číslo celního tarifu
39269025
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model