??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1074 - 弓形把手
明细表
K1074.11005
订货号
K1074.11005
材料
热固性塑料
间距
110 mm
宽度
16 mm
宽度
14 mm
高度
12 mm
螺纹
M5 mm
高度
42 mm
深度
10 mm
宽度
130 mm
负载能力
500 N
重量约
0.0560 kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
39269025
EAN-Nr. Kipp
4059245221387
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型