??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0219 - Pull handles angled
Bill of material
K0219.18001
Order No.
Colour
Length
mm
width
40 mm
diameter
M5 mm
height
45 mm
Length
mm
load-bearing capacity
500 N
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
76169951
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели