??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1127 - Empuñaduras curvas
Lista de materiales
K1127.235201
Referencia
Color
Longitud
mm
Anchura
12.5 mm
Rosca exterior
M5
Altura
40 mm
Longitud
mm
Capacidad de carga
1000 N
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
76169951
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD