??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0190 - Pull handles, high temperature resistant
Bill of material
K0190.311708
Order No.
Length
mm
width
mm
height
mm
diameter
9.0 mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
width across flats
13 mm
depth
mm
depth
8 mm
load-bearing capacity
1500 N
Approx. weight
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
39269025
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드