피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
U-24 B-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL
Morin
Exposed Fastener
Powered by
CAD모델 선택
{kingspan_morin/exposed_fastener/exposed_u_24_w_b.prj},{NB=U-24 B-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL400},{PR=Exposed Fastener Series},{PROFILE=U-24 B},{A=3\" in. 76.2 mm)},{B=24\" in. (610 mm)},{PRODPDF=Lengths 5' (1.52m) to 30' (9.14m) standard Shorter and longer lengths available},{CLIPPDF=Clip Matrix® / Integrity / S-16 - galv (used on steel panels) 400 pcs per ctn; Clip Matrix® / Integrity / S-16 - S/S (used on alum panels) 400 pcs per ctn; Starter Clip/Cleat (10'-0\"long)Formed Trim},{CORNPDF=Mitered Seamed Corners 2'-0\"x 2'-0\" 90° Minimum 70° (closed) Maximum 135° (open); outside or inside Max. length of leg 6'-0\" long; perforated to be cut and bent only - no glue},{LODLEVEL=400},{L=60.000},{APL=H},{MAT=PS},{T=18 ga (1.19mm)},{COL=GAL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Morin
Description
Exposed U-24 Profile B - Exposed Fastener Series
Bill of material
U-24 B-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL
Product Range
Exposed Fastener Series
Profile
U-24 B
LOD Level
400
200
400
200
Length
인치
Overall Length
5' ft.
Panel Depth
3" in. 76.2 mm)
인치
Cover Width
24" in. (610 mm)
인치
Application
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
Material
Galvalume
Aluminium
Stainless Steel
Zinc
Copper
Galvalume
Aluminium
Stainless Steel
Zinc
Copper
Thickness
18 ga (1.19mm)
20 ga (.91mm)
22 ga (.76mm)
24 ga (.60mm)
18 ga (1.19mm)
20 ga (.91mm)
22 ga (.76mm)
24 ga (.60mm)
Color
Galvalume Plus
Regal White
Ascot White
Bone White
Driftwood
Dove Gray
Zinc Gray
Chromium Gray
Surrey Beige
Sierra Tan
Parchment
Antique Bronze
Spartan Bronze
Dark Bronze
Redwood
Colonial Red
Patina Green
Evergreen
Slate Blue
Bristol Black
Blue Gray
Regal Blue
Silversmith
Champagne Bronze
Champagne Pearl
Weathered Zinc
Copper Penny
Medium Gray
Seafoam Green
Champagne Gold
Pewter
Custom Solid – please contact Morin
Custom Mica – please contact Morin
Custom Metallic – please contact Morin
Galvalume Plus
Regal White
Ascot White
Bone White
Driftwood
Dove Gray
Zinc Gray
Chromium Gray
Surrey Beige
Sierra Tan
Parchment
Antique Bronze
Spartan Bronze
Dark Bronze
Redwood
Colonial Red
Patina Green
Evergreen
Slate Blue
Bristol Black
Blue Gray
Regal Blue
Silversmith
Champagne Bronze
Champagne Pearl
Weathered Zinc
Copper Penny
Medium Gray
Seafoam Green
Champagne Gold
Pewter
Custom Solid – please contact Morin
Custom Mica – please contact Morin
Custom Metallic – please contact Morin
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성