??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze mit Sicherheitskupplung M5 6x4,9 DIN 371
Bill of material
16.11.5649
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
Produktbezeichnung
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
Kraglänge
mm
Funktionslänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0006
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
6 mm
Einspannlänge, max.
25 mm
Masse (Gewicht)
kg
Nenngröße
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Körperdurchmesser
mm
Gesamtlänge
mm
Kopflänge
mm
Schaftlänge
mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models