??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KEMMLER
Beschreibung
Fräseraufnahme BT 40-18-63 MAS-BT
Stückliste
DC.406.04.18
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
DC.406.04.18
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme BT 40-18-63 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B mit Plananlage
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
50 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
63 mm
Gesamtlänge
128.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
57
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0180
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
53 mm
Masse (Gewicht)
1.2 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001138974
Zolltarifnummer
84669360
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen