??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme BT 40-06-100 MAS-BT
Bill of material
DC.406.04.06.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
DC.406.04.06.1
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme BT 40-06-100 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B mit Plananlage
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
25 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
100 mm
Gesamtlänge
165.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
57
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0060
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
40 mm
Masse (Gewicht)
0.6 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001138868
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model