??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Schrumpffutter PSK 63-16-85 ISO 26623
Bill of material
C6.70.16
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
C6.70.16
Produktbezeichnung
Schrumpffutter PSK 63-16-85 ISO 26623
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
Körperdurchmesser 1
27 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
85 mm
Gesamtlänge
123 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Einspannlänge, max.
50 mm
Masse (Gewicht)
1.3 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001092900
Zolltarifnummer
84669360
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)